Comunicação de dados fácil e segura

Comunicação de dados fácil e segura

Uma arquitetura de conexão simplificada proporciona complexidade de rede reduzida utilizando um único fluxo de saída criptografado e unidiretório para garantir a segurança.

Dados contextualizados para aumento da usabilidade

Dados contextualizados para aumento da usabilidade

Os dados estão alojados em repositórios juntamente com a hierarquia de configuração do DeltaV, fornecendo contexto e correlações com relações relevantes.

Dados prontos para o uso

Dados prontos para o uso

Os dados estão disponíveis na rede de nível empresarial, pronto para acesso por meio de interfaces amplamente usadas, como OPC UA e REST API.

Uma ambiente de teste de dados para execução e experimentação

Uma ambiente de teste de dados para execução e experimentação

Os dados são refletidos exatamente no mesmo formato que estão dentro do DeltaV e são automaticamente sincronizados, permitindo experimentar e testar sem interrupção nas operações.

Manutenção low-touch

Manutenção low-touch

A implantação de software, resolução de problemas e atualizações são executadas remotamente pela Emerson, ou os usuários podem optar por gerenciar essas funções sozinhos.

O DeltaV Edge Environment ajuda você a aproveitar efetivamente seus dados

O DeltaV Edge Environment ajuda você a aproveitar efetivamente seus dados.

Ver ficha técnica
DeltaV™ Edge Environment: acesse facilmente e aproveite os dados do DeltaV para promover melhorias operacionais

DeltaV™ Edge Environment: acesse facilmente e aproveite os dados do DeltaV para promover melhorias operacionais

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      As tecnologias prontas para o futuro da Emerson otimizam a cadeia de valor de lítio

      As tecnologias DeltaV escaláveis e uma abordagem holística na execução do projeto aceleram a velocidade de comercialização, ao mesmo tempo em que...

      Solução de infraestrutura otimiza a virtualização para sistemas de controle pequenos

      O DeltaV Virtual Studio da Emerson ajuda as organizações a aproveitar os benefícios da virtualização com uma configuração mais fácil e econômica...

      Aprimoramento do software Edge ajuda a proteger os dados e garante visibilidade contínua do processo

      O DeltaV™ Edge Environment da Emerson foi atualizado para incluir um novo recurso de “Store and Forward”, que minimiza riscos e reduz custos...
      Ative o JavaScript para usar este site.