controle de passo da turbina eólica
Sistemas de controle de passo precisos, seguros e confiáveis para operações rentáveis de turbinas eólicas.
Com milhares de sistemas de controle de passo em operação em todo o mundo, a Emerson oferece um sistema de controle de passo comprovado que oferece um alto grau de disponibilidade e confiabilidade para suas turbinas eólicas.
O sistema de controle de passo da Emerson é uma solução pronta e padrão, que se ajusta a qualquer modelo de turbina eólica de três lâminas de até 10 MW. Para turbinas de até 20 MW e para turbinas de duas lâminas, nosso sistema de controle de passo é personalizado com o compartilhamento de carga entre mais servomotores de passo e unidades de lâmina para cada lâmina individual.