Gestão de ativos de energia renovável
Ferramentas de análise, manutenção preditiva e previsão para otimizar o desempenho dos seus ativos de renováveis.
O software SCADA e de gestão de ativos renováveis Ovation™ Green da Emerson oferece acesso total às informações das operações para proporcionar mais conhecimentos sobre as oportunidades de integridade e otimização dos equipamentos.
Desenvolvido para atender às demandas exclusivas e configurações de serviços utilidades, prestadores de serviços, OEMs e proprietários, o software Ovation Green SCADA está disponível em duas versões: Cloud e Enterprise.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
O software SCADA Ovation Green baseado em nuvem se conecta automaticamente a sistemas de automação de geração e armazenamento de energia renovável para monitorar continuamente a produção, disponibilidade, problemas iminentes e muito mais.
O acesso total aos dados operacionais de um navegador da web comum permite tomadas de decisão mais informadas para reação instantânea a alarmes e mudanças nas condições climáticas. A implantação em nuvem é uma solução hospedada econômica e adequada para parques eólicos e grupos renováveis menores.
O software Ovation Green Enterprise SCADA fornece o mesmo valor da versão hospedada na nuvem, com foco em atender às demandas crescentes de proprietários de ativos renováveis, operadores, empresas de serviços e OEMs para uma visão abrangente das operações de toda a frota.
O software Enterprise SCADA da Emerson é uma solução autônoma ou hospedada totalmente flexível e redimensionável, desenvolvida para portfólios de renováveis de média e grande escala que exigem o nível máximo de agregação de dados.
Em nosso conjunto SCADA, existe um pacote de gestão de ativos que fornece ferramentas de análise, manutenção preditiva e previsão para otimizar o desempenho de forma eficaz de uma turbina eólica individual, parque eólico ou toda a frota de renováveis.
O acesso seguro e padronizado a um conjunto abrangente de dados centralizados e não filtrados, a qualquer momento e de qualquer lugar, fornece mais informações sobre as oportunidades de integridade e otimização dos equipamentos.
Perguntas frequentes sobre o SCADA de turbinas eólicas
Um sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, sistema supervisório e de aquisição de dados) é um sistema de computador com ferramentas de software usadas para monitorar e controlar turbinas eólicas e/ou parques eólicos de um console ou centro de operações.
Um sistema SCADA de turbinas eólicas normalmente rastreará dados como velocidade do vento, velocidade do rotor, direção do vento, temperatura externa e energia. Localizado no parque eólico, o coletor de dados do sistema SCADA solicita esses dados das turbinas e os acumula como dados históricos para que possam ser sincronizados com o servidor principal ou disponibilizados a outros sistemas por protocolos padrão.
Além de monitorar e controlar as turbinas em um parque eólico, o sistema SCADA também pode incluir funções de desempenho de ativos de ferramentas de análise, de manutenção preditiva e de previsão a fim de otimizar o desempenho de um parque eólico. Essas funções ajudam os operadores eólicos a despachar, manter e tomar outras decisões operacionais em tempo real.