E/S para situações extremas. A E/S intrinsecamente segura da Emerson tem certificação para condições operacionais inóspitas.

E/S intrinsecamente segura

A E/S intrinsecamente segura da Emerson tem certificação de acordo com várias normas de resistência para que você tenha controle em qualquer lugar.

E/S hot-plug que você pode levar a extremos

Quando você trabalha em condições extremas ou perigosas, precisa de E/S que possa suportar qualquer situação. A E/S intrinsecamente segura da Emerson tem certificações de resistência para garantir sua tranquilidade, além de desempenho, flexibilidade e arquitetura aberta para você realizar seu trabalho em qualquer lugar. De corrosão a vibração, em operação marítima, com ruído ou sem ventilador de -40 °C a 70 °C, nossos módulos de E/S hot-plug de baixa potência são adequados para aplicações RTU.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura E/S hot-plug que você pode levar a extremos
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Inscreva-se

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.