Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8105-TI-TC

PAC8000 Módulo de Entrada Analógica para Termopares (THC/mV) com 4 canais

Product Description

PAC8000 Módulo de Entrada Analógica para Termopares (THC/mV) com 4 canais

Part Number
8105-TI-TC
Tipo e quantidade de entradas analógicas
Termopar de quatro pontos ou 0~120 mV; compensação da junção fria do termopar
Resolução e velocidade
15 bits mais sinal; máx. de 420 ms
Consumo de corrente
Máx. de 200 mA
Capacidades especiais
Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, K (esp. russa), L

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e arquitetura aberta que proporciona comunicação com diversos barramentos de campo ao selecionar o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.

Documentação e desenhos