Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-617

Válvula proporcional Sentronic LP série 617 da AVENTICS™

Product Description

A Sentronic LP (baixo consumo de energia) série 617 da AVENTICS é uma família de válvulas proporcionais de alta eficiência e economia com controle digital, que é ideal para requisitos de regulação de pressão. Ela oferece uma pegada pequena e um design modular de fácil uso. Os parâmetros do circuito de controle da válvula podem ser otimizados para uma aplicação específica usando o Data Acquisition Software (DaS) e uma conexão ao PC. A válvula oferece baixo consumo de energia (<4 W), tem tempo de resposta rápido e inclui recursos de comunicação IO-Link integrados.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Proporcional
Material do corpo
Alumínio
Tamanho da porta
¼”, 3/8”, ½”
Vazão
0,43 a 4,8 Kv, 0,5 Cv a 6 Cv
Tensão
24 VCC
Frequência
50/60 Hz
Fluido
Ar, gases inertes, gás natural, oxigênio
Ambiente operacional
Interno
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flange
Normas e regulamentações
CE, EAC, IP65

Características

  • Atuação do solenoide com piloto a ar
  • Mantida a última pressão na perda de energia
  • Controle e comunicação digital
  • Troca fácil dos parâmetros de controle com o Data Acquisition Software
  • Display opcional para ajuste e configuração rápidos
  • Capacidades de comunicação IO-Link integradas
  • Disponíveis versões para serviço de vácuo e de pressão até 145 psi (10 bar)

Documentação e desenhos