Uma medição da vazão precisa e confiável é importante nos aquecedores de queima direta de várias passagens para proteção contra danos no aquecedor e evitar disparos falsos do aquecedor. É importante saber que a medição da vazão da passagem do aquecedor é confiável. Essas medições normalmente fazem parte de um circuito do Sistema instrumentado de segurança (SIS) devido às implicações dos erros de medição. Normalmente, os desafios associados ao rastreamento de vapor são as linhas de impulso obstruídas e congeladas, o que causa problemas significativos de manutenção. Os medidores de vazão Rosemount™ 8800 tipo vórtex quádruplo podem ser instalados em locais de difícil acesso, sendo que o uso de eletrônica remota permite acesso mais fácil e controle do processo. Com o corpo do medidor extremamente confiável sem juntas, sem obstruções e sem linhas de impulso, a manutenção é amplamente reduzida. No caso raro de substituição do sensor, o medidor de vazão Rosemount™ 8800 tipo vórtex quádruplo tem um projeto de sensor exclusivo que está isolado do processo e permite a substituição sem a interrupção das condições operacionais.