Reatores e tanques de mistura são geralmente centrais no processo de fabricação de produtos químicos e exigem medição de nível confiável e precisa para garantir alta qualidade, controle e consistência. As condições nos reatores podem ser severas devido às mudanças rápidas de níveis, turbulência, mudança de temperatura e meios viscosos ou corrosivos. Com o reator frequentemente equipado com agitadores, o radar sem contato combinado com detecções de nível pontual são ideais para intrusão mínima no tanque.
Transmissores por radar que usam frequências diferentes são necessários para resolver diferentes desafios de processo para reatores e tanques de mistura. Transmissores de nível de frequência mais alto, como o Rosemount 3408 de 80GHz, são adequados para pequenos encaixes de processo e faixas de medição curtas, enquanto a frequência média de 26 GHz do Rosemount 5408 se adapta melhor a condições desafiadoras do processo, como vapor e espuma.