De que tipo de medidor de vazão você precisa?
Conheça os diferentes tipos de medidores de vazão e suas aplicações.
Os requisitos de medidores de vazão variam, de vazão mássica à vazão volumétrica e outras. Por isso, explicamos cada tipo de medidor de vazão para você decidir qual é o melhor para sua aplicação específica.
Desde medidores de vazão Coriolis até medidores magnéticos de vazão, oferecemos um amplo portfólio de dispositivos de medição de vazão.
Os medidores Coriolis são, geralmente, considerados o tipo com maior precisão repetível disponível hoje. Os medidores Coriolis são ideais para aplicações em que a alta precisão repetível é essencial para consistência na qualidade, segurança e receita do produto. São muito usados em aplicações de transferência de custódia, devido à excelente precisão em amplas condições e aos baixos requisitos de manutenção.
A pressão diferencial é a mais antiga tecnologia de medição industrial ainda em uso, com histórico comprovado e documentado de desempenho. Nossa pesquisa contínua garante que o design centenário seja ajustado para os medidores de vazão de hoje. O medidor de vazão de pressão diferencial é a tecnologia de vazão mais usada na medição e controle de processos industriais, na medição de transferência de custódia de gás natural e em várias outras aplicações.
Os medidores de vazão eletromagnéticos (mais conhecidos como medidores de vazão magnéticos ou medidores mag) representam o segundo maior segmento no mercado de medidores de vazão de precisão, devendo assumir a posição de liderança ocupada por tecnologias de vazão tradicionais de pressão diferencial (DP). Os medidores de vazão magnéticos são a principal escolha para medir a vazão volumétrica de líquidos condutores, devido a seu excelente desempenho de medição em uma ampla faixa de condições de processo.
Os medidores multifásicos da Roxar usam uma combinação de medições de impedância elétrica e gama única de alta energia para determinar frações de fase, combinada com Venturi e correlação cruzada para medições de velocidade. Algumas aplicações são: monitoramento direto de poço, teste de vários poços, alocação e medição fiscal e monitoramento de refluxo de poço de xisto.
Os medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos da Flexim oferecem precisão da medição sem a necessidade de contato direto com a tubulação. Essa tecnologia inovadora e abrangente pode medir com precisão líquido, gás, vapor ou energia térmica em vários setores, otimizando a eficiência e reduzindo o tempo de inatividade.
Medidores ultrassônicos são geralmente usados para a transferência de custódia e a medição fiscal de óleo e gás. O medidor de vazão ultrassônica mede a velocidade de um fluido em uma tubulação fechada usando pulsos de som ultrassônicos. No entanto, condições de processo como composição, pressão e temperatura determinam qual tipo de medidor ultrassônico é o mais apropriado.
Os medidores tipo Vortex podem ser usados para medir gases e líquidos de baixa viscosidade em diversas condições e, com o recente desenvolvimento do recurso de medição de vazão multivariável, também podem emitir diretamente unidades referenciadas como volume padrão de gás, volume padrão de líquido, vazão mássica e valores de índice de energia/calor, como unidades térmicas britânicas (BTU). Os medidores tipo Vortex exibiram crescimento constante nos últimos anos, principalmente devido à sua adoção em aplicações de valor e de óleo e gás saturadas.