Sobre analisadores Quantum Cascade Laser
Detecte e analise instantaneamente as moléculas de gás em faixas de alcance do infravermelho próximas e médias com precisão e repetibilidade minuciosas.
A tecnologia QCL baseia-se em um princípio chamado Espectrografia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS), que mede a concentração em espécie de misturas de gases usando lasers de diodo ajustável e espectrografia de absorção de laser. Em comparação com outras técnicas de medição, como os Detectores Paramagnéticos (PMD) e Quimioluminescência, o TDLAS oferece capacidade de detecção de diversos elementos, alta precisão com amplo alcance dinâmico, requisitos de manutenção baixos e um longo ciclo de vida.
O uso de lasers como fontes de luz espectrográfica permite obter uma espectrografia de alta resolução (HRS), com QCLs oferecendo acesso à valiosa parte infravermelha intermediária (MIR) do espectro eletromagnético.
A tecnologia a laser de cascata quântica da Emerson oferece espectroscopia de alta resolução e rápida para detectar e identificar uma gama de moléculas na faixa de comprimento de onda infravermelha média. Junto com a espectroscopia a laser de diodos ajustáveis (TDL), um instrumento único é capaz de ampliar percepções e monitorar tanto a faixa infravermelha próxima como a média da luz espectroscópica.
Quando a energia é aplicada ao analisador, o QCL aquece e a temperatura sobe, e os comprimentos de onda a laser começam a aumentar. O QCL então varre as frequências de comprimento de onda para detectar cada componente de interesse antes de resfriar o dispositivo para a temperatura original. Esse processo de chilro a laser patenteado ocorre em um microssegundo, permitindo que milhares de espectros sejam registrados a cada segundo.
Os analisadores de QCL podem ser configurados para ter até seis módulos a laser de alta resolução e medir até doze componentes únicos simultaneamente.
1. Placa de base de bancada óptica – rigidez superior para
medição de alta precisão contínua que é imune a mudanças de vibração e temperatura.
2. Módulos de laser inteligentes – chilro a laser único e em sequência para medição rápida e de vários componentes.
3. Espelhos de caminho óptico – conexão rígida e de luz direta para placa de base para garantir alinhamento.
4. Célula de vazão — projetada para estender o comprimento do caminho óptico para maior resolução de concentrações baixas de componentes (ou analíticos).
5. Detector — detecção ultrarrápida da luz emitida.
A combinação das tecnologias QCL e TDL em um único analisador fornece desempenho e precisão de medição incomparáveis para análise de gases de processo. A largura de linha estreita permite a varredura de picos individuais de componentes identificados com interferência mínima e sem filtragem, células de referência ou manipulações quimiométricas.
Uma das maiores vantagens do QCL é seu módulo de laser. Robustos e compactos, os módulos de laser embalados podem ser removidos e submetidos à manutenção ou serem substituídos conforme necessário. Fixado firmemente à bancada óptica do analisador, cada módulo é pré-configurado para detectar até dois componentes simultaneamente sem necessidade de alinhamento de campo.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.
Dave McMillen explains how Quantum Cascade Laser (QCL) Analyzers helps customers solve challenges like real-time gas measurement composition, accuracy, repeatability and reliability of complex analyzers installed in the field and in hazardous areas.
Recomendações de substituição e documentação para os produtos descontinuados de detecção e análise