Sobre o Rosemount™ 708 Transmissor acústico wireless
Comunica nível acústico, temperatura, dados do dispositivo e status do evento por meio do WirelessHART® para integração com sistemas host
Projetado com a tecnologia WirelessHART, o Rosemount 708 Transmissor acústico wireless monitora purgadores de vapor e válvulas de alívio de pressão (PRV). Esse dispositivo comunica com precisão seu nível acústico, a temperatura e os dados do dispositivo, bem como o status do evento e a detecção de vazamentos. O software de monitoramento da condição do purgador de vapor oferece uma instalação rentável, fornece fácil integração com sistemas host e historiador de dados, e proporciona informações avançadas sobre as condições do purgador de vapor, o uso de energia e as emissões.
Entregando dados valiosos por meio de uma rede wireless, esse transmissor multivariável é projetado com um termopar e um sensor ultrassônico que tem sensibilidade de alta na faixa de 35 a 45 KHz. Esse sensor ultrassônico publica uma medida relativa da amplitude do sinal médio em todo o espectro, e essa conta é usada para avaliar seus purgadores de vapor ou válvulas de alívio de pressão. Esse transmissor também é capaz de medir a temperatura da superfície do tubo fixado ao pé do dispositivo.
Projetado para montagem externa não intrusiva, esse transmissor acústico wireless oferece instalação, configuração e manutenção rápidas e diretas. Esse dispositivo é fácil de instalar e pode ser montado diretamente à tubulação do processo com as faixas de montagem fornecidas, eliminando a necessidade de cortar em tubos ou mudar as configurações da tubulação. O módulo de alimentação tem uma vida útil de mais de 10 anos e pode ser substituído sem remoção do transmissor, para fácil instalação e manutenção.
Como uma rede de malha de auto-organização e correção automática, a tecnologia WirelessHART® é projetada para encontrar e gerenciar automaticamente os melhores caminhos de comunicação para qualquer dispositivo. Essa solução é projetada com arquitetura wireless confiável que se integra perfeitamente a todos os sistemas host existentes e é habilitada com gateways que fazem interface com sistemas host usando protocolos padrão da indústria. A segurança em camadas integrada garante a segurança da sua rede transmissões de dados.
As inspeções anuais dos purgadores de vapor resultam em semanas ou meses de falhas e vazamentos não detectados. Além disso, métodos manuais para escuta acústica são imprecisos e caros. Com uma temperatura incomparável e medição ultrassônica, este transmissor acústico, juntamente com o software especializado de monitoramento de purgadores de vapor, identifica a condição do purgador e as falhas em tempo real para reparo ou substituição rápida. As rodadas manuais em áreas de alto risco são reduzidas e os danos aos equipamentos são impedidos de melhorar a segurança e a produtividade.
As rodadas manuais para inspeção de válvulas de alívio de pressão (PRVs) consomem tempo e são imprecisas. Esse transmissor acústico permite alertas contínuos em tempo real e monitoramento de condições para os seus PRVs críticos, para que você possa detectar e responder rapidamente a defeitos e vazamentos, melhorando a conformidade com regulamentos de órgãos ambientais. As informações sobre inícios e paradas de liberação e sua duração é enviada com segurança aos operadores para notificação e aos historiadores para registros e relatórios.