Saiba quanto ar você economiza com a série 353
As novas válvulas de pulso série 353 usam menos ar por pulso e melhoram a pressão de pico. Descubra quanto ar você pode economizar.
Os coletores de poeira são essenciais para garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro por meio da filtragem de ar. Com os sistemas de controle, monitoramento de condições, válvulas, interruptores, atuadores e componentes ultraconfiáveis da Emerson, seus sistemas coletores de poeira fornecerão alto desempenho e ciclos de vida mais longos do equipamento com menos manutenção, design e área de cobertura simplificados, menor consumo de energia e ar comprimido e operação competitiva custos para o usuário
The ASCO Series 353 Pulse Valve by Emerson delivers outstanding performance through an innovative redesign which features a patented clamp connection for faster and easier installation compared to threaded and dresser Patented Quick Mount Connection.
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
Explaining the ASCO product line for Dust Collector Systems; Emerson provides the world’s best supported automation for dust collector systems. Our ultra-reliable valves, switches, actuators and components come with ensured availability and local support no other manufacturer can match. For decades, we’ve been a leading supplier to OEMs and end users of dust collector systems across many industries:
• Concrete processing
• Grain, agriculture & feed
• Abrasive blasting
• Food processing
• Foundries
• Pharmaceutical
• Mining
• Rubber mixing/processing
O controle preciso e confiável do ar comprimido é essencial para otimizar o desempenho e a eficiência da limpeza do sistema coletor de poeira. As válvulas de alta vazão e alta eficiência da Emerson funcionam com tempos de resposta extremamente curtos e pulsação rápida, e permitem que os sistemas coletores de poeira operem em pressões de pico para melhor eficiência de limpeza. Seu design robusto também reduz o tempo de inatividade e ajuda os fabricantes de coletores de poeira a criar sistemas mais rentáveis.
O desempenho e a saúde dos sistemas coletores de poeira dependem de dados do processo precisos e confiáveis. A tecnologia robusta e intrinsecamente segura da Emerson fornece informações sobre os sistemas de monitoramento por meio de partículas precisas e confiáveis, sensores de pressão diferencial e temperatura. Com design simplificado e fácil instalação, nossos sensores e transmissores de dados ajudam a identificar filtros entupidos e vazamento de ar e reduzem as emissões mesmo em ambientes desafiadores.
A tecnologia de poeira e pulso (DPT) da Emerson oferece diagnósticos superiores que ajudam a reduzir o tempo de inatividade do sistema e emissões excessivas. Ela permite a detecção de vazamentos, a redução da demanda por recursos energéticos, o aumento da vida útil das bolsas de filtros e o diagnóstico em tempo real da saúde dos sistemas de filtragem. Componentes eletrônicos específicos da aplicação e algoritmos de diagnóstico e controle refinados otimizam a limpeza do sistema com controle de pressão diferencial estável e contagens pulsadas reduzidas.
O controle de movimento pneumático superior, a tecnologia de sensor e a preparação de ar reduzem o custo de manutenção segura, proporcionam maior visibilidade em sistemas coletores de poeira e garantem um controle preciso da abertura e fechamento do amortecedor. Os cilindros, válvulas, sensores de proximidade e chaves de limite da Emerson proporcionam um desempenho superior, juntamente com a capacidade de monitoramento em tempo real, e oferecem capacidade de IIoT que pode reduzir o tempo de inatividade, o consumo de energia e as emissões gerais do sistema.