Pneumática em sistemas de rolamentos
Descubra no International Railway Journal como a pneumática demonstra seu valor em uma gama de sistemas de rolamentos
Quem precisa mover muita carga todos os dias precisa de uma parceira e tecnologia confiáveis. A Emerson é essa parceira.
Temos uma longa história e anos de experiência em ferrovias, combinada a um conjunto de produtos que oferecem tecnologias robustas e inteligentes, atendendo aos requisitos específicos do setor.
Nossos engenheiros têm o conhecimento em ferrovias para levar inovação e falar a linguagem dos clientes, enquanto nossas soluções cumprem todas as diretivas e normas ferroviárias mundiais.
Devido a tendências, como globalização, digitalização e proteção do ambiente, é necessária uma evolução contínua de todos os componentes e sistemas usados no transporte ferroviário.
Ao mesmo tempo, todos os produtos precisam cumprir requisitos de segurança e confiabilidade, considerando todas as normas nacionais e internacionais associadas, como EN 45545.
Saiba como implementar as soluções pneumáticas duradouras ideais que cumprem as normas ferroviárias mais recentes e ajudam você a superar seus desafios.
As soluções pneumáticas da Emerson são confiáveis, seguras, duráveis e econômicas, e o mais importante é que elas garantem nivelamento e controle de freios de trens confiáveis e precisos. Isso permite um alinhamento rápido com diferentes alturas de plataformas, paradas curtas em estações e transporte ferroviário mais eficiente e econômico.
Neste estudo de caso do cliente, você saberá como ajudamos a tornar os trens de Londres mais rápidos e eficientes e a reduzir o consumo de ar em até 50%.
Com os sistemas de pantógrafo, o desafio está em manter de forma confiável o contato entre as fitas de carbono do pantógrafo e a catenária.
As soluções pneumáticas inteligentes e robustas AVENTICS da Emerson oferecem controle de pressão muito preciso, tornando-as ideais para aplicações de pantógrafo. Podem ser personalizadas para cumprir os requisitos de qualquer sistema de pantógrafo, seja qual for o tamanho, a tensão ou o local. Leia um exemplo nesta história de sucesso do cliente.
O descarregamento de carga a granel é uma tarefa difícil, na qual apenas os materiais e designs mais resistentes podem sobreviver. A Emerson oferece soluções pneumáticas resistentes para descarregamento seguro e rápido de frete a granel em vagões. Nossos produtos especializados, como os cilindros pneumáticos para vagões AVENTICS, têm um longo histórico comprovado e são pré-testados: prontos para entrega e instalação. Os produtos têm longa vida útil graças ao design robusto e à seleção de material.
With pneumatic solutions from AVENTICS, Emerson offers a large portfolio of pneumatics specifically designed to meet the needs of railway applications, e.g. in pantograph control, levelling or brake control or the unloading of freight cars.