Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-645

Válvula reguladora de pressão AVENTICS série 645

Product Description

Os reguladores ferroviários da série 645 são usados para regular a pressão em aplicações ferroviárias, como freios de controle, sonotrodos, pantógrafos e sistemas de areia para aumentar a fricção entre rodas e trilho em condições climáticas desfavoráveis. Estão disponíveis em quatro versões, incluindo alta e baixa vazão, em configurações montadas em porta ou sub-base. As unidades cumprem as normas ferroviárias de segurança contra incêndio (EN 45545: HL3), Choque e Vibração (EN 61373: Cat 1 Classe B) e Resistência à Corrosão (ISO 9227). Esses produtos robustos e de alta vazão estão disponíveis com pressão de saída de até 10 bar (145 PSIG) e três métodos de ajuste diferentes, incluindo parafuso, alça em T ou botão bloqueável.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio, latão, poliamida
Fluido
Ar, gás inerte
Máx. Tamanho da partícula
40µ
Ponto de orvalho da pressão
Mín. de 15 °C (abaixo da temperatura média/ambiente); máx. de 3 °C (mín. de 59 °F, máx. de 37 °F)
Tipo de porta
1/4 G ou NPT, placa de base montada
Função
3 vias – 3/2 normalmente aberta
Vazão
Até 1.650 L/min
Pressão de operação máxima
14 ou 16 bar dependendo da versão (203 ou 232 PSIG)
Faixas de saída de pressão
0,2 - 4 bar (2,9 - 58 PSIG)
0,5 - 8 bar (7 a 116 PSIG)
0,5 - 10 bar (7 - 145 PSIG)
Consumo de energia
5,5 W (0,65 W de retenção)
Resistência à sobrepressão
até 30 bar (435 PSIG)

Características

  • Os reguladores ferroviários série 645 são projetados para uso com ar ou gases inertes em aplicações ferroviárias
  • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Atende às especificações ferroviárias para segurança contra incêndios, choques e vibração e resistência à corrosão
  • Disponível em alta e baixa vazão, bem como configurações montadas em porta ou sub-base
  • Construção compacta e leve
  • Ajuste de pressão por meio de parafuso de ajuste, alça em T ou botão bloqueável

Documentação e desenhos