Respiros e escotilhas do tanque
Controle perdas de evaporação, permita a vazão livre dos vapores e proteja os tanques contra o excesso de pressão ou vácuo
As opções de monitoramento wireless agora estão disponíveis para a válvula de emergência para alívio de pressão Enardo™ modelo 2000 e a válvula de alívio de pressão e vácuo Enardo série 850/950. A opção de monitoramento wireless permite a detecção remota da posição aberta ou fechada do respiro, o que habilita a resposta imediata para evitar problemas relacionados a segurança, emissões e a qualidade do conteúdo do tanque.