Controle de pressão do tanque
Gerenciando as mudanças de pressão do tanque de armazenamento.
À medida que os governos em todo o mundo priorizam benefícios ambientais, o controle de emissões aumenta em importância. Garantir a proteção de pessoal e ativos continua sendo primordial. Igualmente essencial é proteger o conteúdo valioso do tanque contra oxidação e perda de produto.
A gestão eficaz das emissões protege o meio ambiente e ajuda você a conservar mais de seu produto valioso. A tecnologia de vedação aprimorada proporciona um aumento de dez vezes no desempenho da vedação em comparação com unidades concorrentes. Essa capacidade excepcional de vedação leva a uma operação mais eficiente e ecológica.
A opção de monitoramento remoto, disponível nas séries 850/950 e 2000, inclui um indicador de proximidade e um transmissor wireless. O sensor de proximidade detecta o movimento do respiro. Os sinais "Aberto" ou "Fechado" são recebidos pelo transmissor wireless e podem ser enviados para uma sala de controle por meio de um gateway WirelessHART®. Esta opção permite uma resposta rápida a um possível problema.
O mais importante é proteger os funcionários e ativos. Além disso, o conteúdo do tanque é valioso e deve ser protegido contra oxidação e perda de produto. Além disso, o controle das emissões está crescendo em importância, já que governos em todo o mundo estão se concentrando nos benefícios positivos para o meio ambiente.
Este é um sistema comum de proteção de pressão do tanque usado em tanques de armazenamento de líquidos de baixa pressão. Ele consiste em um regulador de inertização, uma válvula de alívio de pressão e vácuo, um corta-chamas e um alívio de pressão e vácuo de emergência. Eles funcionam em conjunto como um sistema para controlar a pressão e fornecer proteção total do tanque, interna e externamente.