Válvulas solenoides de 24 volts

Uma válvula solenoide de 24 V é uma válvula eletromecânica de alto desempenho usada para controlar a vazão de líquidos e gases em uma ampla variedade de aplicações industriais e comerciais. As válvulas solenoides apresentam uma operação confiável e consistente em vários ambientes, geralmente são simples de instalar e manter e podem operar sob ampla faixa de temperaturas e condições ambientais. As válvulas solenoides de 24 V da Emerson possuem um corpo de aço inoxidável durável e revestimento resistente à corrosão que permitem o uso a longo prazo mesmo em ambientes difíceis.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas solenoides de 24 volts

Válvulas solenoides de 24 V

1-23 de 58 resultados em Produtos
: