Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-044

Válvulas solenoide ASCO™ Série 044

Product Description

A série 044 da ASCO é uma linha de válvulas de corte de rearme manual com corpo de alumínio. As válvulas são desligadas instantaneamente quando o solenoide é desenergizado. Projetado para aplicações de equipamentos de aquecimento.

Atuação da válvula
Rearme manual
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv
Tensão
110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA - 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA; FM; Tipo 1; UL

Características

  • A alavanca livre não abrirá a válvula até que o solenoide esteja energizado
  • O indicador de posição altamente visível é padrão
  • O tempo de resposta da válvula é inferior a 1 segundo
  • Listado na UL, aprovado pela FM, certificado pela CSA para uma ampla gama de aplicações de corte de gás

Documentação e desenhos