Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-250

Válvulas pneumáticas Numatics™ Série 250

Product Description

A ASCO Numatics Série 250 é uma família de válvulas pneumáticas que estão em conformidade com as versões automotivas intercambiáveis e padrões industriais S.A.E. Essas válvulas de alta velocidade e serviço pesado são projetadas para serviços gerais em todos os tipos de automação. Elas fornecem desempenho repetitivo e altamente confiável em ambientes adversos e são ideais para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo.

Atuação da válvula
Solenoide– piloto a ar; Solenoide – ação direta
Diâmetro da ligação
1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol.; 1 pol.
Tipo de porta
NPTF
Função
4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3 – centro fechado; 4 vias – 5/3 – centro aberto
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv
Normas/regulamentações
CSA, IP65
Ambiente operacional
Interior, exterior
Mídia
Ar, gás inerte; vácuo

Características

  • Desempenho de ciclo de vida líder da indústria
  • Design modular para fácil configuração
  • Consumo de energia minimizado via reguladores de pressão
  • Taxa de ciclo da máquina otimizada via controles de velocidade
  • Montagem em base ou bloco de válvulas para uma instalação flexível
  • Tamanhos de orifícios: NPTF de 3/8 pol., 1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.
  • Bobinas de baixa tensão 24 VDC

Documentação e desenhos