Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-383

Válvulas solenoide ASCO™ Série 383

Product Description

As válvulas solenoide ASCO série 383 foram projetadas para analisadores médicos, equipamentos de diagnóstico, biotecnologia e setor químico, aplicações em que é preciso controlar fluidos corrosivos. As válvulas têm mecanismo de alavanca, mantém o fluido isolado e têm opções de espigões lisos ou roscados.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos projetados
Meio
Gases e líquidos agressivos
Tamanho da porta/tubo
1/4 "; 1/2 "; 8 mm
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Função
3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta, 3/2 universal
Vazão
De 2,0 Cv a 6,0 Cv, acima de 14,0 Cv
Tensão
12 CC, 24 CC, faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Corrosivo, interior
Normas/regulamentações
IP40, ISO

Características

  • Corpo de PEI (polieterimida) e vedações de VMQ, de FPM ou de EPDM para máxima resistência à corrosão
  • Montável em qualquer posição
  • Tempo de resposta de 25 ms
  • Atende a todas as diretivas relevantes da CE

Documentação e desenhos