Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-641/2/3

Reguladores de Filtros de Alumínio ASCO™ série 641/2/3

Product Description

Os reguladores de filtros de alumínio ASCO Série 641/2/3 maximizam a eficiência do processo fornecendo altas taxas de vazão e uma regulagem precisa da pressão em instrumentos a jusante. A filtragem consistente dos meios evita a contaminação do processo a jusante, aumentando a segurança e a confiabilidade. A construção robusta em alumínio com revestimento especializado suportará ambientes de processo adversos.

Tamanhos de rosca
1/4" a 1" NPT e G
Faixa da medição de vazão
De 78 a 370,8 SCFM (2.210 a 10.500 l/m)
Pressão máxima de entrada
Até 290 psi (20 bar)
Pressão ajustável
7,3 a 152,3 psi (0,5 a 10,5 bar)
Ajuste de pressão
Manípulo em T com rosca
Capacidade do filtro
5 µm, 25 µm, 40 µm
Material do corpo, do tampão e do bojo
Alumínio (alumínio de baixo teor de cobre disponível)
Temperatura ambiente
Vedações NBR -40 °F a 194 °F (-40 °C a 90 °C), -4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C) (Vedações FKM)
Versão de baixa temperatura
-61 °F a 194 °F (-52 °C a 90 °C)
Dreno
Dreno metálico manual e dreno automático
À prova de violação
Disponível
Alívio rápido
Disponível
Certificação
ATEX/CRN/UKCA equipamentos não elétricos

Características

  • Reguladores de filtros de partículas de alta vazão adequados para aplicações em processos adversos
  • A construção metálica robusta de componentes internos e externos propicia serviço confiável em ambientes adversos e corrosivos
  • Ampla gama de opções, incluindo variantes de baixa temperatura e baixo teor de cobre, bem como recursos de drenagem manuais e automáticos
  • O alívio rápido disponível aumenta a segurança, permitindo que a pressão a jusante no atuador ou em outro equipamento se esgote se a pressão de alimentação for perdida
  • Ajuste de regulagem com manípulo em T com rosca
  • Função integrada de alívio de sobrepressão; opção sem alívio disponível
  • ATEX, Opção: II 2G Ex h IIC T5 Gb/II 2D Ex h IIIC T100 °C Db
  • Certificado opcional CRN (Número de registro canadense) e certificados UKCA (Avaliação de conformidade do Reino Unido) disponíveis

Documentação e desenhos