Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-ISO 6432

Cilindros de linha redondos Série ISO 6432 da ASCO™ Numatics

Product Description

A Série ISO 6432 da Numatics é uma linha de minicilindros métricos da norma ISO. Possui bucha de haste com autolubrificante que reduz o coeficiente de fricção e proporciona atuação suave, excelente resistência ao desgaste e longa vida útil. A Série ISO 6432 é ideal para sistemas de automação compactos em instrumentos de análise e diagnóstico, engarrafamento, automotivo e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

Normas/regulamentações
ISO
Orifício
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Ambiente operacional
Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
Curso
500 mm máx.

Características

  • Intercambialidade com cilindros concorrentes de padrão ISO 6432.
  • Montagens integradas facilitam a conexão direta das tampas dianteira e traseira na aplicação
  • Equipado para detectores de posição magnéticos
  • Construção inteiramente em aço inoxidável e juntas para alta temperatura para proteger contra a corrosão em ambientes desafiadores

Documentação e desenhos