Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-S262

Válvulas de ventilação para gás ASCO™ Série S262

Product Description

A Série 262 da ASCO é uma linha de válvulas de gás combustível para a ventilação de sistemas de combustão a gás em equipamentos de aquecimento. Se houver um vazamento enquanto o sistema estiver desligado, o gás será drenado através da válvula. A válvula de 2 vias normalmente aberta tem corpo em alumínio fundido e diafragma pilotado com diferencial zero.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Tensão
24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, UL

Características

  • Diversas capacidades de vazão para atender à maioria dos requisitos de tamanho queimadores
  • Tempo de abertura rápido, de menos de 1 segundo
  • Válvulas incluem torneiras com bujão para testes de rotina
  • Adequado para temperaturas ambiente de até 175 °F

Documentação e desenhos