Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-0256C141L09CKF0

ASCO™ 0256C141L09CKF0

€ 38,40
QTD:

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 2,0-PPS COMPOSITE-RESILIENT: EPDM-110/50,120/60-3,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Steam
Body Material
Composite
Voltage
120/60,110/50 AC - Class F
Certification
NSF + EC 1935
Normas/regulamentações
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Intercambiabilidade CA/CC do solenoide
  • As versões subminiatura NSF 61 anexo G e 169 e construções de aço inoxidável 316L estão disponíveis para o serviço de água potável e alimentação
  • Os modelos de combustão a gás estão disponíveis para controles de queimadores a gás industriais e comerciais. As válvulas incorporam a elevação direta com vedação suave resiliente para fechamento estanque
  • As versões de combustão de combustível pesado estão disponíveis para queimadores industriais e comerciais que usam combustível pesado Nº 2 ou Nº 4
  • Reconhecido pela UL e certificado pela CSA para aplicação em vários setores
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentação e desenhos