Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-VL

Válvula de bloqueio Numatics™ VL

Product Description

A ASCO Numatics Series VL é uma válvula de bloqueio manual padrão que impede a pressurização não autorizada de um sistema de ar durante o serviço ou manutenção. A válvula usa um design exclusivo da gaveta central de peça única, que acomoda um cadeado fornecido pelo usuário na posição fechada. Quando fechado e travado, não é possível operar o sistema pneumático controlado pela válvula até que o cadeado seja removido.

Tamanho/rosca
10-32 pol., 1/8 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1, 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol.
Ambiente de funcionamento
Interior, exterior

Características

  • Corte de emergência realiza escape completo e rápido da vazão de pressão a jusante
  • Corpo amarelo brilhante com botão vermelho facilita sua identificação como dispositivo de bloqueio
  • O orifício integrado à gaveta da válvula permite usar travas tipo tesoura
  • Construção robusta para trabalho pesado, com operação confiável e longa vida útil
  • Atende às especificações da OSHA

Documentação e desenhos