As fontes de alimentação comutadas Série SCP são fontes de alimentação compactas e resistentes projetadas para alimentar a maioria dos seus dispositivos e equipamentos de controle industrial e instrumentação com alta confiabilidade e regulação precisa nas condições fabris mais difíceis em todo o mundo. Essas fontes de alimentação exclusivas apresentam montagem em trilho DIN e em chassi de fácil instalação. As terminações são de fácil acesso. O projeto com encapsulamento IP20 e uma ampla variedade de tensões é compatível com dispositivos de baixa potência.