Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-WG

Garras Numatics™ Série WG

Product Description

A Numatics Série WG é uma linha de garras paralelas que realizam movimento sincronizados com um pistão de ação dupla fixado através do eixo do pistão a uma cunha de dupla face. Os ângulos de dois lados da cunha convertem movimento vertical em movimento horizontal síncrono das mandíbulas. É possível pressurizar levemente as garras por meio da porta de purga para evitar a entrada de detritos ou líquido de arrefecimento. O vácuo também pode ser aplicado à porta de purga para uso em um ambiente de sala limpa.

Ambiente operacional
Corrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso
1/2 pol. máx.

Características

  • Corpo anodizado com revestimento duro de alumínio impregnado de PTFE é leve e tem maior durabilidade
  • Relação ultra-alta entre força e peso de aderência
  • Mandíbulas usinadas em aço-ferramenta S7 para evitar quebras
  • Switches de proximidade estão disponíveis para monitorar abertura e fechamento das mandíbulas
  • Orifícios de montagem laterais e portas de ar laterais adicionais para alternativas de instalação flexíveis
  • Pré-lubrificado com composto à base de óleo especialmente formulado para operação extensiva sem manutenção

Documentação e desenhos