- Página inicial
- Soluções de automação
- Automação industrial e de fábrica
- Pneumáticos
- Válvulas e sistemas de válvulas
- Válvulas de controle de pressão proporcional
Válvulas de controle de pressão proporcional
As válvulas de controle de pressão proporcional apresentam controle de pressão ideal em muitas máquinas e processos em todo o mundo. As válvulas piloto, controladas direta ou indiretamente, fornecem o controle preciso das variações de pressão proporcional altamente dinâmicas, com a capacidade de compensar as variações dentro da cadeia de controle. As válvulas de controle de pressão proporcional AVENTICS e ASCO consomem pouca energia, o tempo de resposta é curto e os parâmetros são ajustáveis para atender aos desafios específicos de sua aplicação.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas de controle de pressão proporcional
Válvulas de controle de pressão proporcional
Lista de produtos
1-16 de 16 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 16,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar