Medidores ultrassônicos de vazão de ar comprimido não intrusivos
Os medidores ultrassônicos de vazão de ar comprimido não intrusivos da Flexim são dispositivos inovadores projetados para oferecer medição precisa e não disruptiva de ar comprimido em várias aplicações industriais. Esses medidores combinam tecnologia de ponta com uma abordagem de instalação não invasiva, garantindo interrupção mínima nas operações. Utilizando princípios ultrassônicos, esses medidores de vazão medem com precisão as taxas de vazão de ar comprimido sem a necessidade de sondas ou sensores intrusivos no caminho do ar.