Medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos

Os medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos da Flexim são dispositivos de ponta projetados para fornecer medição precisa e não disruptiva da vazão de vapor em uma variedade de aplicações industriais. Uma das características em destaque desses medidores é sua precisão excepcional. Eles podem medir as taxas de vazão de vapor com precisão, mesmo sob condições desafiadoras, como variações nas características do vapor, flutuações de temperatura e alterações de pressão. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos

Medidores ultrassônicos de vazão de vapor não intrusivos

1-8 de 8 resultados em Produtos
: