Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-KGA

Válvula guilhotina para serviços com lama pesada KGA+ da Clarkson

Product Description

A válvula de lama pesada KGA+ da Clarkson oferece vedação aprimorada, opções de corpo com flange completo e projeto simplificado para facilitar a manutenção. Ela proporciona desempenho ideal em diversas condições e 100% de isolamento.

Características

  • Vedação secundária aprimorada: Capaz de ser lubrificada sem desmontagem, simplificando a manutenção da válvula.
  • Projeto com sede dupla: Proporciona vazão e fechamento bidirecional, garantindo 100% de isolamento e zero vazamento a jusante.
  • Vazão desobstruída: Elimina turbulências e minimiza a queda de pressão através da válvula, enquanto previne o acúmulo de sólidos que possam obstruir o fechamento da guilhotina.
  • Projeto de corpo com flange completo e perfuração de flange disponível, incluindo ASME B16.5, PN10 e PN16 (conforme padrões DIN e BS), e Tabela Australiana D & E (conforme AS 2129), entre outros.
  • Projeto simplificado de corpo em duas peças permite reconstruções mais fáceis.
  • Classificação de pressão opcional mais alta possível com materiais de portinhola selecionados, podendo ser classificada até 200 psi.
  • Atende a uma ampla gama de requisitos de abrasão, corrosão, temperatura e pressão.
  • Pode ser usada em serviços úmidos ou secos, lidando facilmente com partículas grandes, pesadas e materiais indesejados.
  • 100% de isolamento; vedação estanque resulta em absolutamente zero vazamento a jusante.
  • Mangas de elastômero para serviço pesado, substituíveis em campo, com reforço interno.
  • Sem cavidade de sede onde sólidos possam se acumular e impedir o fechamento completo da portinhola.
  • Sem partes metálicas em contato com a lama em fluxo.
Faixa dimensional
NPS 3 - 60 (DN 80 - 1500)
Faixa de temperatura
Até 400 °F (180 °C)
Faixa de pressão
100 mbar
Ligação de extremidade
Flangeado
Classe de corte
Vazamento zero
Tipo de válvula
Válvula de guilhotina, válvula de guilhotina para lama

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos