Válvula guilhotina para serviços com lama pesada KGA+ da Clarkson
Válvula guilhotina para serviços com lama pesada KGA+ da Clarkson
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
A válvula de lama pesada KGA+ da Clarkson oferece vedação aprimorada, opções de corpo com flange completo e projeto simplificado para facilitar a manutenção. Ela proporciona desempenho ideal em diversas condições e 100% de isolamento.
Vedação secundária aprimorada: Capaz de ser lubrificada sem desmontagem, simplificando a manutenção da válvula.
Projeto com sede dupla: Proporciona vazão e fechamento bidirecional, garantindo 100% de isolamento e zero vazamento a jusante.
Vazão desobstruída: Elimina turbulências e minimiza a queda de pressão através da válvula, enquanto previne o acúmulo de sólidos que possam obstruir o fechamento da guilhotina.
Projeto de corpo com flange completo e perfuração de flange disponível, incluindo ASME B16.5, PN10 e PN16 (conforme padrões DIN e BS), e Tabela Australiana D & E (conforme AS 2129), entre outros.
Projeto simplificado de corpo em duas peças permite reconstruções mais fáceis.
Classificação de pressão opcional mais alta possível com materiais de portinhola selecionados, podendo ser classificada até 200 psi.
Atende a uma ampla gama de requisitos de abrasão, corrosão, temperatura e pressão.
Pode ser usada em serviços úmidos ou secos, lidando facilmente com partículas grandes, pesadas e materiais indesejados.
100% de isolamento; vedação estanque resulta em absolutamente zero vazamento a jusante.
Mangas de elastômero para serviço pesado, substituíveis em campo, com reforço interno.
Sem cavidade de sede onde sólidos possam se acumular e impedir o fechamento completo da portinhola.
Sem partes metálicas em contato com a lama em fluxo.