O sistema UPS em trilho DIN Série SDU CA - A combina um projeto compacto líder do setor com uma ampla faixa de temperatura operacional, comunicações aprimoradas e opções de instalação exclusivas. A série SDU-A fornece uma proteção econômica contra impulsos danosos e interrupções de energia. Essas unidades abrangem terminações de parafusos fáceis de cabear para dispositivos essenciais que necessitam de reserva da bateria, como os sistemas de controle baseados em computadores.
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Stock
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Order
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Stock
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Stock
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Order
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Stock
|
disponibilidade
|
|
Certificações
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Valor de range de tensão de entrada
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo de item
|
Made to Order
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.