Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SCD30S48UDN

SolaHD™ SCD30S48UDN

Product Description

O SolaHD Séries SLN e SPS oferece uma proteção econômica contra impulsos danosos e interrupções de energia. Essas unidades incluem três tomadas para dispositivos críticos que precisam de backup da bateria e proteção contra surtos. O SLN e o SPS são ideais para ambientes industriais, bem como para pontos de venda e aplicações de escritório.

Capacidade (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Tempo de recuperação normal
SLN600 3,5 minutos, SPS850 2,5 minutos, SLN1000 3 minutos, SLN1500 3 minutos.
Tempo de transferência da bateria
8ms, modo máx<10ms em CA para o modo de backup
Ruído audível
≤40 dBA sem alarme audível além de 1m em carga nominal
Frequência
Frequência 50/60 Hz +/– 10% (detecção automática)
Tensão de entrada
120 Vca
Tensão de saída (modo de bateria)
120V≤10%
Tipo de bateria
VRLA, sem manutenção, vedado, células de chumbo-ácido
Temperatura de operação
0 °C a +40 °C

Características

  • Projeto compacto e de peso leve
  • Tomadas NEMA 5-15R, protegidas por bateria e sobretensão
  • Interface de comunicação USB
  • Cabo incluído com download gratuito de software
  • Garantia limitada de dois anos

Documentação e desenhos