Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Baumann-P-24000C

Válvula de controle Scotty™ pequena de aço carbono Baumann™ 24000C

Product Description

As válvulas de controle Baumann 24000C exibem baixa histerese e banda morta, boas características de controle, fechamento apertado, construção resistente, embalagem de alto desempenho e facilidade de manutenção. Isso se traduz em custos de manutenção reduzidos, redução da variabilidade do processo e aumento da disponibilidade do processo, resultando em menores custos operacionais de longo prazo.

Certificações
PED, CUTR, ATEX, CRN
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O design de peso leve e compacto reduz os custos da tubulação instalada.
  • As ligações de extremidade ASME e EN estão disponíveis para atender aos padrões de tubulação.
  • Estão disponíveis materiais de acabamento austeníticos de aço inoxidável de alta qualidade tipo 316.
  • O guia de haste e do bujão duplo superior proporciona maior estabilidade durante a viagem.
  • Várias reduções de capacidade de corte disponíveis para atender aos requisitos do processo.
  • Atuador e corpo de válvula revestido com pó epoxy com fixadores de aço inoxidável para resistência à corrosão.
  • Atuador com campo reversível com várias molas com banda morta reduzida permite a operação direta de dispositivos de sinal remoto.
  • Todo o atuador e o garfo podem ser removidos do conjunto da válvula enquanto mantêm a integridade da embalagem.

Documentação e desenhos