Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Clarkson-SU10R

Válvula guilhotina para serviços médios com lama SU10R da Clarkson

Product Description

A válvula de guilhotina SU10R oferece isolamento bidirecional e possui um revestimento substituível em campo tipo snap-in para uma proteção aprimorada contra lamas abrasivas e corrosivas, resultando em maior confiabilidade e vida útil.

Características

  • Vazão verdadeiramente bidirecional e fechamento: permite que a válvula seja instalada em qualquer direção, proporcionando versatilidade em sua aplicação.
  • Revestimento único de poliuretano de alta resistência moldado com precisão em uma peça: protege as partes úmidas contra corrosão e abrasão, garantindo durabilidade e longevidade da válvula.
  • Construção compacta de corpo dividido em duas peças: oferece facilidade de manutenção, facilitando o serviço e reparo da válvula conforme necessário.
  • O revestimento de uma peça é substituível em campo com ferramentas padrão.
  • As vedações integrais de flange eliminam a necessidade de juntas de flange.
  • O projeto completo da sede e comporta circular reduzem a queda de pressão na válvula para prolongar a vida útil em aplicações abrasivas
  • A gaxeta invertida autoalinhável melhora a vida útil da gaxeta
  • Comporta totalmente em aço inoxidável 316, com opção de 17-4 ph para maior resistência à abrasão contra as demandas de aplicações abrasivas.
  • O projeto completo de sede e comporta redonda oferece baixa queda de pressão na válvula e maior vida útil em aplicações abrasivas.
  • Projetada para ser um ativo reparável, reduzindo o custo de propriedade.
  • A caixa de prensa-cabos autoalinhável invertida permite uma configuração mais fácil e uma vida útil mais longa da embalagem.
  • De acordo com as dimensões face a face MSS SP-81.
Faixa dimensional
NPS 2 - 24 (DN 50 - 600)
Faixa de temperatura
Até 250 °F (120 °C)
Faixa de pressão
150 psi (1.000 kPa)
Padrões do projeto
MSS SP-151
Frente a frente
MSS SP-81 curta
Perfurações
ASME Classe 125/150, AS 2129 Tabela C/D/E, PN 10/16
Ligação de extremidade
Com flange: ASME 150, AS 2129 Tabela C/D/E, PN 10/16
Tipo de válvula
Válvula guilhotina, válvula guilhotina para lama

Documentação e desenhos