Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

Interface do controlador da série M DeltaV™ para E/S PROVOX™

Product Description

A Emerson Process Management apresenta a interface do controlador série M DeltaV™ para E/S PROVOX™ e os controladores DeltaV MQ ou DeltaV MX. Agora você pode fazer a transição para controladores DeltaV e conectar com a E/S PROVOX já instalada na sua planta, dando prosseguimento para maximizar seu investimento original na E/S PROVOX. Interface do controlador para a E/S PROVOX maximiza o investimento na E/S PROVOX e economiza os custos das ligações dos fios.

Requisitos de alimentação
+12,0 VCC a 500 mA máximo
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
3,6 W típico, 6,0 W máximo

Documentação e desenhos

Características

  • Proporciona um upgrade fácil e rápido para Controladores PROVOX™ IFC, UOC, 20 Series, SR90 e SRx
  • Maximiza o investimento na E/S PROVOX™
  • Economiza custos de ligação de fio, sem necessidade de novos cabeamentos
  • Redundância em controladores
  • Redundância em conexões E/S de controle
  • Retém a redundância de E/S na E/S do controle