Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

Interface do controlador da série M DeltaV™ para E/S RS3™

Product Description

Esta solução oferece um upgrade para o RS3™ ControlFile com controladores DeltaV™ interface do controlador da série M DeltaV™ para E/S RS3. Esta solução incorpora E/S RS3 para ser integrada na arquitetura DeltaV. O “coração” da interface do controlador é um novo módulo DeltaV que suporta a capacidade de comunicação E/S serial do RS3 ControlFile. Esta interface do controlador DeltaV permite você usar a E/S RS3 com controladores DeltaV, além de reduzir o impacto ecológico.

Canais seriais E/S
64
Taxa de baud
10,4 Kbaud
Requisitos de alimentação de energia (fonte de alimentação de energia VE5008)
+12,0 VCC a 1,1 A
Corrente máxima
1,4 A
Proteção de fusível
3,0 A, fusíveis não substituíveis
Dissipação de energia
13,2 W típico, 17 W máximo

Documentação e desenhos

Características

  • Permite você usar a E/S RS3™ com controladores DeltaV™
  • Abre a porta para novas tecnologias
  • Reduz o impacto ecológico
  • Integração completa
  • Compatível com o dispositivo HART®
  • Maximize a eficiência de sua engenharia de monitor