As interfaces E/S tradicionais da série S fornecem maior facilidade de instalação com os mesmos recursos comprovados das interfaces E/S da série M. Este subsistema E/S modular oferece flexibilidade durante a instalação e foi projetado para as condições ambientais extremas das instalações em campo. A E/S tradicional da série S é equipada com um sistema de retenção de encaixe para rápida instalação. As interfaces E/S podem ser instaladas em qualquer um dos 64 slots possíveis.