Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4302T02

DeltaV™ DO 24 VCC Isolado CHARM

Product Description

Um módulo isolado de caracterização de saída digital (CHARM) para bobinas solenoides de 24 VCC.

Tipo de Dispositivo
Carga indutiva de 24 VCC
Faixa de saída
4 VCC a 32 VCC
Classificação de saída
1,0 A contínuo ( 2 A de entrada para < 100 ms)
Corrente de fuga
Máximo 1 mA
Comportamento de saída configurável
Saída momentânea, saída de pulso contínuo
Isolamento
O canal de saída é isolado galvanicamente e testado em fábrica com 1000 VCC.
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 4 A (curto-circuito) com desligamento do terminal, restabelecimento automático Desconexão da fiação de campo. Fusível externo recomendado na fonte de alimentação
Alimentação CHARM req.
Máximo 22 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,46 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas