Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-781 Wireless Field Link

Field Link wireless 781 da Emerson™

Product Description

O Field Link wireless 781 da Emerson™ foi projetado para uso com um gerenciador de rede ou gateway para estender a comunicação da rede. O Field Link atua como uma antena para a rede de campo wireless, fornecendo flexibilidade quanto ao local de instalação. Ao aumentar a visibilidade do processo e a segurança, este dispositivo permite que redes ofereçam um amplo conjunto de dados mesmo em ambientes severos.

Tipo de antena
Antena externa e antena externa de faixa estendida
Display/interface
Opcional
Certificações/Aprovações
FM intrinsecamente seguro, Não inflamável, CSA intrinsecamente seguro, ATEX intrinsecamente seguro, segurança intrínseca IECEx ou FM e CSA Classe 1 Divisão 1 e ATEX intrinsecamente seguro zona 0

Características

  • Permite flexibilidade quanto ao local de instalação para oferecer um conjunto maior de dados valiosos
  • Solução flexível para fornecer acesso em ambientes remotos ou severos
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Display LCD opcional simplifica o processo de configuração de partida do sistema

Documentação e desenhos