Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-AgileOps Master Control System Database

Banco de dados do sistema de controle mestre AgileOps™

Product Description

Banco de dados do sistema de controle mestre AgileOps fornece um repositório central para visualizar, configurar e gerenciar todos os dados de alarme. O banco de dados on-line, compatível com ISA 18.2 e IEC 62682, aprimora enormemente a sua capacidade de auditar e racionalizar alarmes, fornecendo uma visão unificada de todas as configurações do sistema de controle.

Características

  • O Banco de dados do sistema de controle mestre AgileOps (MCSD) é uma solução on-line que monitora o sistema de controle quanto a mudanças, detecta alarmes novos e excluídos e orienta o processo de trabalho para racionalizar alarmes. O MCSD permite aos usuários aplicar propriedades de alarme, indicar valores aprovados e revisões sugeridas e capturar causas, consequências, ações e outros dados de alarme. Com o banco de dados de alarmes mestre AgileOps, os usuários podem visualizar a configuração de todos os módulos do AgileOps por ponto.
  • O AgileOps está em conformidade com os padrões API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 e é desenvolvido para ajudar a atender a esses padrões quando em par com os serviços de racionalização de alarmes da Emerson.
  • O AgileOps é compatível com vários sistemas de controle, incluindo DeltaV® e Ovation™ da Emerson, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, MOD 5 da DOW e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Documentação e desenhos