Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-QZY

Operador de engrenagem sem-fim de quarto de volta série AT

Product Description

Operadores manuais de engrenagem sem-fim de quarto de volta para operação manual. Um design enxuto e compacto para aplicações menos críticas.

Fonte de alimentação
Manual
Tipo de produto
Operador de engrenagem manual, 1/4 de volta
Atuação
Manual
Certificações
Invólucro selado IP67 (IP68 disponível mediante solicitação)
Tipo de controle
Manual
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, amortecedores, globo
Temperatura de operação
Alta até +200 °C (+392 °F). Baixa até -52 °C (-62 °F).

Características

  • 27 modelos disponíveis com torque de até 350.000 Nm e base de montagem F-60
  • Revestimento primer em epóxi, com lubrificação para toda a vida útil
  • Montagem Namur disponível para adequação da caixa do comutador de limite
  • Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.
  • Flanges de entrada padrão (para montagem do atuador) disponíveis para ISO5211, MSS e DIN
  • Novas proporções podem ser desenvolvidas para atender a quaisquer requisitos.

Documentação e desenhos