Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-657 and 667

Atuadores mola/diafragma Fisher™ 657 e 667

Product Description

Os atuadores Fisher 657 e 667 são projetados para oferecer operação de controle ou on/off confiável de válvulas de controle. Esses atuadores mola/diafragma posicionam a válvula em resposta a diferentes sinais de saída pneumática do posicionador da válvula ou do controlador. O atuador 657 é de ação direta, enquanto o 667 é de ação reversa.

Atuação
Retorno por mola, linear
Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED
Tipo de controle
On/off, controle
Temperatura operacional
Criogênico, Baixa temperatura, Temperatura padrão, temperatura alta
Fonte de alimentação
Pneumático, manual
Tipo de válvula
Válvula angular, válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O bloco de montagem integral elimina o suporte de montagem tradicional e reduz o número de peças a serem montadas.
  • Incorpora uma passagem de ar integral que elimina a necessidade de tubulação externa e conexões quando combinada a um instrumento Fisher FIELDVUE™.
  • Os atuadores 657 e 667 são ambos compatíveis com instrumentos que utilizam kits de montagem baseados em suporte tradicionais. O 667 pode ser conectado externamente para instrumentos ou acessórios, quando necessário.
  • Taxas de mola, batentes de curso e operadores manuais estão disponíveis para quase qualquer aplicação de válvula de controle.
  • Um diafragma moldado desloca-se em um invólucro de diafragma profundo, minimizando a troca de área ao longo do curso.
  • Um invólucro raso no lado de pressão significa um volume reduzido naquele lado, minimizando o tempo de resposta.
  • O diafragma moldado permite máxima pressão para um tamanho de diafragma.
  • A construção resistente de aço e ferro fundido de paredes grossas oferece maior estabilidade e proteção contra corrosão.

Documentação e desenhos