Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-B NG

Reguladores residenciais tipo B NG da Fisher™

Product Description

O regulador residencial tipo B NG é um regulador de ação direta, carregado por mola, com alto desempenho e características de segurança reforçadas. Ele fornece controle de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais para diversos fluidos gasosos. Uma válvula de corte corta o vazão de gás em caso de vazão excessiva ou quando a pressão de saída cai abaixo do set point (alta demanda por gás ou linha quebrada) ou no caso de a pressão de entrada cair abaixo do set point (queda na pressão da rede ou danos no tubo). O regulador pode ser reposto manualmente após a função de segurança se deslocar. O regulador vem configurado de fábrica. O tipo B6 NG é intercambiável com o tipo B6 N em forma de ângulo atual (as mesmas dimensões das teclas).

Características

  • Integração reforçada
  • Duas etapas de redução para pressões de saída constantes
  • Design compacto
  • Alívio interno
  • Filtro de entrada
Tamanho do corpo
NPS 3/4 x 1-1/4 / DN 20 x 32
Faixa de pressão de entrada
7,25 a 72,5 psig / 0,50 a 5,0 bar (1,45 a 102 psig / 0,10 a 7,0 bar) - mediante solicitação
Pressão máxima de entrada
72,5 psig / 5,0 bar
Intervalo de pressão de saída
3,6 a 20 polegadas w.c. / 9 a 50 mbar
Pressão máxima de saída
20 polegadas w.c. / 50 mbar
Registro de pressão
Interno
Peso aproximado
2,16 a 2,21 lb / 0,9 a 1 kg
Capacidades de temperatura
-4° a 140 °F / -20 ° a 60 °C
-22° a 140 °F / -30 a 60 °C (mediante solicitação)
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos