Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Control-Disk Valve

Válvula rotativa Control-Disk™ da Fisher™

Product Description

A válvula rotativa Control-Disk oferece um desempenho excelente de controle modulante. Uma característica de vazão de igual porcentagem oferece uma melhora na amplitude de controle modulante, comparável à de uma válvula esférica segmentada. Essa capacidade melhorada permite um controle mais próximo do ponto de ajuste definido, independentemente das perturbações do processo, resultando em uma redução da variabilidade do processo.

Características

  • A mola no eixo externo fornece suporte para a unidade de tração e o disco, permitindo que o eixo seja instalado nas orientações horizontal e vertical sem detrimento do desempenho ou da vida útil.
  • Materiais de interno e de parafusamento estão disponíveis para aplicações que envolvem gases e líquidos ácidos.
  • O eixo estriado com alavanca fixada e união de pivô simples reduz a perda de movimento entre o atuador e o eixo da válvula.
  • Os anéis de vedação suave e metálicos têm uma ação de vedação de auxílio à pressão que garante o fechamento hermético independentemente da queda da pressão.
  • O sistema de pino de expansão melhorado garante que haja uma conexão positiva, durável entre o disco e o eixo. Essa conexão reduz a folga e o desgaste no sistema de acionamento, otimizando o desempenho de longo prazo. Ela também agiliza a desmontagem para a manutenção
  • O acabamento com tinta em pó oferece uma resistência à corrosão para todas as peças em aço.
  • Uma indicação de deslocamento adicional pode ser obtida usando a linha de indicação no eixo, juntamente com as marcações de posição do disco no espaçador.
Certificações
Habilitado para SIL, PED, CRN, emissões fugitivas, NACE, ATEX, CUTR, protegido contra incêndio
Serviço crítico
Serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Flange, flange simples, flange duplo, engaxetado, wafer
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2) e Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos