Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Francel-P-REGAL 3

Bujão balanceado, regulador carregado por mola série Francel™ REGAL 3

Product Description

A série REGAL 3 é constituída por um regulador de pressão de ponto de ajuste de mola com operação direta, usado para provisionamento dos setores industrial e comercial. Ele pode ser equipado, opcionalmente, com uma válvula de corte rápido tipo VSX2 ou OS2 que permite que o fluxo de gás seja interrompido rápida e totalmente em caso de sobrepressão ou subpressão da saída. Como recurso padrão para configurações de pressão de saída inferiores ou iguais a 180 mbar, é fornecida uma válvula de alívio. A série REGAL 3 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria I.

Desenhos e modelos do CAD: clique aqui

Configurações disponíveis
Regal 3: regulador sem válvula de corte rápido integral
Regal 3-VSX2: regulador com válvula de corte rápido VSX2 integral
Regal 3-OS2: regulador com válvula de corte rápido OS2 integral
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Corpo NPS 2 com conexão NPT |PN 10/16 | Conexões de extremidade PN 20 ou CL150
Pressão de entrada
Pressão de entrada máxima: 10 bar
Pressão de saída
Pressão de saída máxima: 1,5 bar | 21,8 psig
ntervalo de pressão de saída: 0,008 a 1,5 bar | 0,116 a 21,8 psig
Capacidade máxima de vazão
3.438 Sm3/h
Precisão
RG: 10
SG: 20
Registro de pressão
Externa
Configuração do alívio interno
P1 - 90 mbar
Capacidades de temperaturas
Em trabalho: -30 ° a 71 ° | -22 ° a 160 ° F

Documentação e desenhos

Características

  • Válvula de corte rápido integral
  • Flexibilidade na instalação
  • Fácil instalação
  • Vazões precisas
  • Alívio interno