Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000926

Válvulas borboleta Keystone Série GRF (ISO)

Product Description

Uma válvula borboleta de sede resiliente com flange duplo e design concêntrico de serviço pesado

Características

  • Double flanged body design with face-to-face dimensions, according to EN 558 Series 20, API 609 and AWWA C504 short.
  • Designed according to EN 593 and API 609.
  • The seat is field replaceable and fully isolates the body and shaft from the flow.
  • Primary shaft sealing exceeds the pressure rating of the valve and prevents leakage through shaft area to atmosphere.
  • A secondary shaft sealing provides back-up safety.
  • A molded-in O-ring in the seat for flange sealing eliminates the need for gaskets.
  • Shaft seals prevent moisture penetrating into the shaft area.
  • Rounded polished disc edge gives full concentric sealing, lower torques, longer seat life and drop-tight shut-off.
  • Extended body neck allows for pipe insulation.
  • Actuator flange according to ISO 5211.
  • Top and bottom shaft bearings for optimized support and minimum friction and decreased torque.
  • Top bushing absorbs actuator side thrust loads.
Certificações
Habilitada para SIL, PED, DVWG, CUTR, CRN, ABS
Aplicação
Torres de resfriamento, circulação de ar, água de resfriamento, instalações e utilitários de processo, dessalinização
Design do corpo
Padrão curto
Material
Duplex, borracha Epdm, ferro maleável, aço carbono, buna-N, bronze de alumínio, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316, aço inoxidável 304, super Duplex
Temperatura operacional
Menos de 150 °C
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
150FF, 150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 36, NPS 24 / DN 600, NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
glicol de água, água, líquido, ar, gás inerte, ar

Documentação e desenhos