Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-CompoSeal Valve

Válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone

Product Description

A válvula borboleta de sede resiliente CompoSeal Keystone é leve, de fácil instalação e tem um com corpo e disco de válvula em material composto de alta engenharia, proporcionando excelente resistência química interna e externa.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
CompoSeal Valve
Manual Actuator

Características

  • Corpo e disco patenteados do tipo wafer em compostos de alta engenharia resultam em excelente resistência química interna e externa.
  • A estrutura com peso leve resulta em menor custo e instalação simplificada.
  • Não é necessário suporte de tubo extra quando instalado em plástico ou tubulação GRP.
  • O disco em material composto de alta engenharia fornece excelente resistência à corrosão.
  • Todos os fixadores em aço inoxidável 316 como padrão.
  • Vedação hermética em ambas as direções, de acordo com a norma EN 12266-1 com vazamento A.
  • Faixa de pressão até PN 16 em temperatura elevada.
  • A válvula pode ser usada em aplicações de alta velocidade de até 12 m/s.
  • As vedações de válvula giratória e primária não são afetadas pela força de fixação com parafusos do flange ou pelo tipo de flange do tubo.
  • Valor alto Kv (Cv)
  • Não há necessidade de juntas de flange.
  • A vedação primária da haste excede a faixa de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
Material
Fibra de composição
Temperatura de operação
Abaixo de 150 °C
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/vedação
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta

Documentação e desenhos