Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS050M Sensor and 4200 Transmitter
Micro Motion ELITE Coriolis Meter Consisting of CMFS050M Sensor and 4200 Transmitter
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos do EMC
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Display local
• Display gráfico com configuração de luz de fundo opcional • Controles de toque capacitivos com quatro botões • Suporte aos idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
Energia
• Transmissor de malha de alimentação de 2 fios • Tensão inicial mínima de 17,75 V.
Sinais de entrada/saída
• Até dois canais de saída • O canal A tem laço de alimentação de 4-20 mA/HART • O canal B é configurável externamente para 4-20 mA, saída de frequência ou saída discreta (opção licenciada)
WirelessHART
• WirelessHART disponível por meio de adaptador THUM
Opções de montagem
• Montagem em campo • Montado integralmente em sensores Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350 das séries F, H, R e T • Montagem remota de 9 fios com suporte de montagem
Tipos de aplicação
• Smart Meter Verification • Medida de concentração, • Referência de API
Aprovações para áreas perigosas
• Classe I, div. 1 • Classe I, div. 2 • Zona 1 • Zona 2 • Intrinsecamente seguro • À prova de explosão
Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion
Disponível com uma ampla variedade de sensores de vazão mássica Coriolis com precisão de vazão mássica de +/-0,10% e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou precisão de vazão mássica de +/-0,25% para gases.
O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados a bordo oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.
Display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições de autorização de trabalho a quente.
Substitua os dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia e cabeamento.
Expanda facilmente a sua planta onde a energia não se localiza centralizada
O Smart Meter Verification oferece uma avaliação rápida e completa de medidores Coriolis, determinando se o medidor foi afetado por erosão, corrosão e outras influências que afetam a calibração do medidor. Uma versão básica do Smart Meter Verification é incluída como padrão.
Aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508
A medição precisa, direta e repetível de massa melhora o controle do processo ao mesmo tempo em que reduz o número de dispositivos de medição necessários.
A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação.